igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1/4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
![內部高度 [Hi]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Figus.widen.net%2Fcontent%2Frkjf5nucx9%2Fwebp%2FECS_ICON_inner_height_1.webp%3Fwidth%3D300%26height%3D300%26quality%3D65&w=128&q=75)
內部高度 [Hi]
80 mm
![最大限度電線電纜直徑](/_next/image?url=https%3A%2F%2Figus.widen.net%2Fcontent%2Fxrhiywpyqt%2Fwebp%2FECS_ICON_maximum_cable_diameter_1.webp%3Fwidth%3D300%26height%3D300%26quality%3D65&w=128&q=75)
最大限度電線電纜直徑
74 mm
![開放原則](/_next/image?url=https%3A%2F%2Figus.widen.net%2Fcontent%2Fd1poe0wojw%2Fwebp%2FECS_PICTO_openable_outer_radius_DE_1.webp%3Fwidth%3D300%26height%3D300%26quality%3D65&w=128&q=75)
開放原則
Can be opened along the inner and outer radius
![內寬 [Bi]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Figus.widen.net%2Fcontent%2Fiognpvw5s3%2Fwebp%2FECS_ICON_inner_width_1.webp%3Fwidth%3D300%26height%3D300%26quality%3D65&w=128&q=75)
內寬 [Bi]
50 mm
![彎曲半徑 [R]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Figus.widen.net%2Fcontent%2Fib1qbrq96x%2Fwebp%2FECS_ICON_partition_1.webp%3Fwidth%3D300%26height%3D300%26quality%3D65&w=128&q=75)
彎曲半徑 [R]
150 mm
應用
igus-icon-check懸空應用
滑動應用
懸空
拖鏈
產品代碼