PACO:分離式保護軟管,柔性,中型,可分離
PACO - 僅適用於靜態應用
PACO型PMA COFLEX波紋管可隨時在縱向方向打開和閉合,因此在機械修理和工廠建設的重新佈線安裝中表現出色 另外,在汽車製作業和建築安裝技術中,該產品也變得越來越重要了 可為這種產品配置可分離連接件和鎖緊螺母
特點: - 經過專門改進的6號聚醯胺,良好的外套保護等級達到IP50
- 自阻燃,不含鹵素和鎘
- 運行溫度範圍:-40°C 至 +100°C; 短期: +130 °C
- 化學抗性:可耐受燃料,礦物油,油脂,弱酸和弱鹼等等