淘汰型號
對於新結構,我們建議使用經過技術優化的E2/000型中的2700系列拖鏈
通過橫桿的安全支撐,改進的打開系統,採用相同的尺寸實現更大的架空長度
27系列可選配,但庫存數量有限 如有任何疑問, 請聯繫您的易格斯聯繫人 謝謝您的支持
對於E2/000中的2700系列
您可在此设定您个人的拖链系统。所有条目及零部件都位于页面底部的零件清单内。
27系列 - 鏈, 可沿外徑方向快速打開
1. 大尺寸銷 - 長使用壽命
2. 電纜 - 節省內部空間
3.耐污垢
4.優化的內/外尺寸比例
5. 一體式去應力元件
6. 雙重限位塊
7.27i系列(從內側打開蓋板),27系列(從外側打開蓋板)
可提供內寬Bi: 50 - 200 mm
可提供彎曲半徑 R: 63 - 250 mm
節距:56 mm/鏈節 = 18 鏈節數/m