淘汰型號 對於新結構,我們建議使用經過技術優化的E2/000型中的2500系列拖鏈 通過橫桿的安全支撐,改進的打開系統,採用相同的尺寸實現更大的架空長度 25系列可選配,但庫存數量有限 產品支援和庫存將從2012年開始有所限制。如有任何疑問,請聯繫您的易格斯聯繫人 謝謝您的理解 對於E2/000中的2500系列
*所需間隙高度為HF = H + 25 毫米(填充重量為 1.5 千克/米),所有應用類型都應考慮到此因素。如果要求空間特別小,請與我們聯繫。
**与链长相符计算长度免固定架
A = 移動端,B = 固定端節距:46毫米每米鏈節數:22行程:S拖鏈長度= S/2 + K
架空長度與填充重量 X 軸:架空長度(米)FLB/FLG Y 軸:填充重量(千克/米)刻度下段:行程 S(米)FLB = 帶准許凹陷的架空FLG = 上層平直的架空
应用实例 3D-CAD 訂購樣品,目錄和CD-ROM 拖链专家致电 使用寿命计算 PDF文件 詢問產品專家
应用igus®产品的设计
设计说明更多信息请见“架空应用”
设计说明更多信息请见“滑行应用”
装配说明
其他安装型号
技术说明
去应力元件
選項 1:分隔片
選項 2:全寬架
呼叫配置
25系列的內部分隔:對於25系列的分部分隔,有2種選擇選項1:分隔片 分隔片:可自由使用和拆卸 分隔片適用於25系列中蓋板要打開的拖鏈的內部分隔,主要用於側向安裝中 選項2:分隔片/全寬水準分隔片支架 用全寬水準分隔片支架實現的內部分隔可用於25.3,25.4和25.5拖鏈
選項1,鋼制,一片式
選項2,鋼制,兩片式
選項2,鋼制,一片式
鋼導槽
1. 導槽(藍)2. 滑動條(黑)3.安裝套件(紅)4. 無 C 軌的單個安裝架5. 導軌長度
+ 使用安裝套件簡單裝配+ 2 件式設計——拖鏈寬度可配置+ 非常穩定+ 經濟高效+ 眾多選擇
不帶耐磨滑條的導向槽產品型號92.30,帶導軌的導向槽產品型號92.31。
組合安裝套件的產品代碼為 92.50.XX
聯絡窗口
條件與條款 地址 注意事項 資料隱私保密聲明