iglidur
®
專家系統3.0
設計和負載
X
運動
搭配材料和軸承座
結果
產品數據和訂購
iglidur®專家系統透過4個步驟詢問您對iglidur®乾式軸承的要求,並為您提供所有iglidur®材料適用性和使用壽命的深入分析。您可以選擇對比材料並將分析結果和產品對比匯入到報告,或在igus®網路商店直接訂購匹配的iglidur®產品以及合適的iglidur®軸承。
適合的材料
×
材料
請稍後……
目前
種iglidur®材料適合您的應用。
iglidur®標準產品
G
J
M250
W300
X
現貨供應的特殊型號
A160
A180
A181
A200
A290
A350
A500
AB
C500
E
E7
F
F2
G1
GV0
H
H1
H370
H4
HLW
HSD350
J2
J260
J3
J350
J3B
K
L250
L350
L500
N54
P
P210
P4
Q
Q2
Q290
R
RW370
TX1
UW
UW160
V400
W360
X6
Z
訂單相關專家
B
C
D
GLW
H2
I150-PF
I180-BL-PF
I180-PF
I3-PL
I6-PL
J200
J260-PF
J4
JUV
T220
UW500
設計和尺寸
負載來自物品編號
或者
軸襯套 S設計
法蘭襯套 F設計
所有資訊都可自由選擇
單位:
mm
inch
心軸直徑: (d1)
軸承寬度: (b1)
外徑: (d2)
法蘭厚度: (b2)
負載和溫度
動態負載
軸承最大負載: F
N
中等表面壓力: P
N/mm²
靜態徑向負載
軸承最大負載: F
N
中等表面壓力: P
N/mm²
存在衝擊負載
存在邊緣負載
最高環境溫度:
°C
短暫最高溫度:
°C
最低溫度:
°C
其他環境參數({0}已選)
度量單位:
公制
英制
繼續
繼續
活動式
保存配置
載入配置
幫助/聯繫
重新設定
幫助/聯繫
×
幫助/聯繫
姓名
電子郵件信箱
國家
提問/詢價
您先前的選擇和設置也會自動發送。
×
環境參數
僅為相應的化學品只進行一次測試。不考慮化合物。 所有資訊均對應環境溫度。
使用壽命計算未考慮“水下應用”的規格,因為使用壽命計算僅適用於乾式運動的應用。 由於潤滑效果,水下實際使用壽命會顯著地高於計算值。
如需了解更多資訊,請
聯繫
我們。
環境條件/氣候
接觸髒污
用於水下應用
經常接觸水氣或持續高濕度(如清潔循環等)
導電性:
無特殊要求
軸承必須導電
軸承必須不導電
適用於食品行業:
要求符合FDA規範
要求符合歐盟法規10/2011 EC標準
化學品
搜尋:
上一個
繼續
中
接觸時間
无
短
长
1,2-乙二胺
1,2-亚乙基二醇
乙二醇
乙酰胺(水溶液) 50%
乙酸 10%
乙酸 2%
乙酸 90%
乙酸乙酯
乙酸丁酯
乙酸甲酯
乙酸叔戊酯
乙酸钠(水溶液) 46.5%
乙酸钾(水溶液) 50%
乙酸铅(水溶液) 10%
乙醇(水溶液) 96%
乙醚
乙醛(水溶液) 40%
丁内酯
丁基乙二醇
丁酮
丁醇
二甲苯
二甲基甲酰胺
二硫化碳
二氯乙烷
二噁烷
儿茶酚
八水合氯(水溶液)
三乙醇胺 90%
三氯乙烯
凡士林
大苏打 10%
已烷
马来酸(水溶液)
无机肥料,干燥
无机肥料,潮湿
水,湖水,河水
水杨酸
水玻璃,硅酸钠
水银
水蒸汽
牛脂
丙二酸(水溶液)
丙烯
丙酮
丙醇
发烟硫酸
四氢化萘
四氢呋喃(溶液)
四氯化碳
戊醇
甘油
甲(苯)酚
甲苯
甲烷
甲酰胺
甲醇
甲醛(水溶液) 30%
石油溶剂
石油醚
石蜡,熔化态
石蜡油
亚硫酰氯
亚硫酸氢钠(水溶液) 10%
亚硫酸钠,中性 2%
亚麻子油
光卤石(水溶液)
导热油
异丙醇
异丙醚
异辛烷
杂醇油
次氯酸钠
色拉油
吡啶
含氯烃
尿素
沥青
过氧化氢 1%
过氧化氢 30%
间苯二酚
乳
乳酸 90%
刹车液
变压器油
庚烷
油,色拉油
油,润滑油
油酸
油酸
环乙烷
环乙醇
矿物油
肥皂水
邻苯二甲酸二辛酯
邻苯二酚(水溶液) 6%
齿轮油,埃索
柠檬酸(水溶液) 10%
柠檬酸(浓缩水溶液)
氢化醌
氢氟化硅 10%
氢氟酸(水溶液) 4%
氢氧化钠溶液 10%
氢氧化镁(水溶液)
氢溴酸 10%
洗衣机清洗剂(磷酸+硝酸)
胡桃油
苛性钾碱液(水溶液) 40%
苛性碱
苛性碱溶液 10%
苛性碳酸氢钠(水溶液) 50%
苯
苯乙烯
苯乙醇
苯二甲酸(水溶液)
苯甲酸(浓缩水溶液)
苯甲醇
苯甲醚
苯甲醛
苯胺
重铬酸钾(水溶液) 5%
食用脂肪
柴油
柴油
氧化锌
氨气
氨水(水溶液) 10%
盐酸 2%
盐酸 10%
脂肪,营养脂
臭氧
苏打溶液 10%
草酸(水溶液) 10%
酒酸
钼-润滑脂
高氯酸 10%
高氯酸乙酯
高锰酸钾 (水溶液) 1%
啤酒
液压油
烯丙醇
硅油
硅酸钾(水溶液)
硫化亚铁 10%
硫酸 10%
硫酸 2%
硫酸 98%
硫酸(固态)
硫酸钠 10%
硫酸钡(水溶液) 10%
硫酸钾(水溶液)
硫酸铜(水溶液) 0.5%
硫酸铜(浓缩水溶液)
硫酸铝(水溶液) 10%
硫酸锌(水溶液) 10%
硫酸锰(水溶液) 10%
硫磺
粗苯
酚(水溶液) 6%
酚(水溶液) 75%
酚,熔化态
铝清洗剂
铬酸 10%
铬酸(水溶液) 1%
黄油
氮肥, 干燥(白色)
氮肥, 潮湿(白色)
氯(代)乙酸(水溶液) 10%
氯乙烯
氯乙烷
氯化亚汞
氯化钙(浓缩水溶液)
氯化钡(水溶液) 10%
氯化钾(水溶液) 90%
氯化铁
氯化铁 2.5%
氯化铁 5%
氯化铁(水溶液) 中性 10%
氯化铁(水溶液) 酸性
氯化铝(水溶液) 10%
氯化铵(水溶液) 10%
氯化锌(水溶液) 10%
氯化锑(水溶液) 10%
氯化碘(水溶液)
氯化镁(水溶液) 10%
氯气
氯水
氯代甲烷
氯亚铁化亚铁(水溶液) 10%
氯仿
氯苯
氯溴甲烷
氯磺酸
氰化铁(II) 30%
氰化铁(III) 30%
焦油
硝基甲烷
硝基苯
硝酸(水溶液) 0.1%
硝酸(水溶液) 5%
硝酸钠(水溶液) 10%
硝酸钾(水溶液) 10%
硝酸银
硬脂酸铅
紫罗兰油
萘
萘烷
黑墨水
溴(水溶液) 25%
溴化钠(水溶液) 10%
溴化钾(水溶液) 10%
溴化锂(水溶液) 50%
碘酒 3%
碳氟化合物
碳酸钠 5%
碳酸钠(水溶液) 21.5%
碳酸钠(水溶液) 50%
碳酸氨(水溶液) 10%
碳酸钾
碳酸钾(水溶液) 60%
碳酸钾液 10%
碳酸钾液 20%
碳酸铵(水溶液) 10%
聚酯树脂
增润脂
墨水
樟脑
醋
醋酸(水溶液) 2%
醋酸(水溶液) 90%
橄榄油
磞酸
磷酸(水溶液) 0.3%
磷酸(水溶液) 10%
磷酸(水溶液) 3%
磷酸三钠 90%
糠醛
重新設定
短期接觸指軸承位置在幾分鐘的接觸期後用水沖洗。
igus® 網站、igus® 應用程序上的詳細資料(尤其是CAD數據)是我們根據當前對所述產品的了解而提供的。 不能推斷這是對某些性能或特定用途適用性的具有法律約束力的保證。 igus® 對產品使用所導致的損失一概不承擔任何責任。 對於所提供資訊的最新性、準確性、完整性或優質性,igus® 一概不承擔任何責任。
我們的報價僅適合公司行號/經銷商。 所有報價均為未稅價。 稅額及運費需另計。 買家的不可任意取消訂單,也不可退貨。
我們建議您透過實際測試來檢查產品對特定用途的適用性。 如有疑問,請向我們詢問。
由於技術不斷發展,我們保留對產品進行技術更新與變動的權利。
Cookie 對於網站的正常運行非常重要。為了給您提供更愉快的網站體驗,我們使用cookie來儲存您的資訊。這使我們能夠為您提供安全登錄、收集用於優化網站功能的統計資訊並為您提供適合您需求的內容。點擊“隱私條款”,詳細了解我們使用的cookie類型,以及關於退出選項的資訊。使用本網站即表示您同意我們使用cookie
數據隱私條款
.
我同意
×
載入配置
配置文件